Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 69K | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht 80 °C, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase