PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 69K | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht 80 °C, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 911401827884
Volledige bestelcode: 871951494735199

Downloads