België - Nederlands

Philips CoreLine waterdicht gen3

Philips CoreLine waterproof - Voor elk project waar licht echt belangrijk is, eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine waterproof lost de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. De vertrouwde, bekende en gewaardeerde architectuur stelt een nieuwe norm voor installatie en duurzaamheid. Een snelle en eenvoudige aansluiting wordt mogelijk gemaakt door een optionele voorgemonteerde externe connector, terwijl het efficiënte ontwerp flexibiliteit garandeert met plug-in noodpakketten en "All-in" instellingen, waardoor aanpassingen ter plaatse mogelijk zijn om beter aan te sluiten bij verschillende toepassingsomstandigheden. Dankzij de slimme architectuur kunnen onderdelen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen, terwijl de papieren verpakking van één materiaal het afvalbeheer op locatie vereenvoudigt. Bovendien tilt de optionele Post-Consumer Recycled (PCR) kunststof behuizing het milieuvriendelijke ontwerp naar een hoger niveau. CoreLine waterproof biedt een betere breedstralende lichtverdeling voor eenvoudige en effectieve verlichting. Het vervangt direct je de traditionele waterproof armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W, realiseert aanzienlijke energiebesparingen. De productfamilie omvat ook een aantal opties, zoals aan/uit, DALI-dimmen en de optie Interact Ready met geïntegreerde draadloze communicatie die kan worden gebruikt met Interact gateways, sensors en software, die de serie tevens biedt.

Voordelen

  • Eenvoudige en snelle installatie en service

  • Voldoet aan de eisen van algemene toepassingsprojecten, met robuust ontwerp (IK08) en hoge water- en stofbestendigheid (IP66).

Kenmerken

  • Lange levensduur van 100.000 uur bij L80 met 5 jaar garantie

  • Hoog rendement: Standaardversies tot 160 lm/W, UltraEfficient-versies van 185 lm/W

Toepassingen

  • Productie
  • Parkeergarages
  • Magazijnen
  • Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.

  • Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Downloads