Philips Ledinaire wandmontage gen2, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaal, Symmetrisch 110°, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig