Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482

Nieuw

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505104924
Volledige bestelcode: 872016983813000

Downloads