Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482

Nieuw

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig

Bestelcode: 910505104918
Volledige bestelcode: 872016983807900

Downloads