Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90
WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
Nieuw
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig