Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready
WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482
Nieuw
Productomschrijving
Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig