België - Nederlands

Philips TrueLine wandmontage, 51 W, L1130 mm, 5700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH

Nieuw

Productomschrijving

L1130 mm, Aluminium, Wit RAL 9003, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 5700 lm, 51 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505106588
Volledige bestelcode: 872110339034900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified