Philips TrueLine wandmontage, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH
Nieuw
Productomschrijving
L850 mm, Aluminium, Wit RAL 9003, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 41 W, 97 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified