België - Nederlands

Philips SmartBalance wandmontage

Stijlvolle, comfortabele en aanpasbare hoofdbordlamp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het kan een uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen de verschillende verlichtingsbehoeften in patiëntenkamers. Onze bedverlichting voldoet aan deze uitdaging door te voorzien in een aantal belangrijke verlichtingsbehoeften van zowel patiënten als personeel. Philips SmartBalance wandarmaturen bieden hoogwaardige verlichtingsprestaties in een stijlvol, minimalistisch ontwerp. Het bovenste deel van de armatuur produceert indirect omgevingslicht en het onderste deel levert direct diffuus licht - voldoende voor patiënten die in bed willen lezen. Bij maximale lichtopbrengst genereert de Philips TrueLine voldoende licht voor klinisch personeel om onderzoeken aan het bed uit te voeren. Philips SmartBalance wandarmaturen zien er modern uit en zijn tegelijkertijd eenvoudig schoon te maken en hygiënisch - een must in ziekenhuisomgevingen. Deze armaturen bieden een onafhankelijke regeling van zowel het bovenlicht als het onderlicht en zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Voordelen

  • Aanpasbare lichtinstellingen vergemakkelijken de verschillende activiteiten in patiëntenkamers

  • Normen voor lichtniveau kunnen worden bereikt met één armatuur

Kenmerken

  • Apart regelbare directe en indirecte lichtbronnen

  • Speciale asymmetrische lichtverdeling

Toepassingen

  • Gezondheidszorg
  • Ziekenhuizen en zorgcentra

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads