Philips 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Nieuw
Productomschrijving
L600 mm, Aluminium, Wit RAL 9003, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 44 | Bescherming draden, spatwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified