Philips 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
Nieuw
Productomschrijving
L900 mm, Aluminium, Wit RAL 9003, Voedingsunit met DALI-interface, 1800 lm, 15 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 44 | Bescherming draden, spatwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified