Philips CoreLine Trunking gen2.5, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, Wit, IP20

LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Productomschrijving

L3400 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), DALI-dimmen InterAct System-ready, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870132
Volledige bestelcode: 872016947458100

Downloads