België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 30.5 W, 3600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 36°, Wit

ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 30.5 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 36°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104997
Volledige bestelcode: 872016983888800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product