België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 23 W, 2600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 18°, Wit

ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 23 W, 113 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 18°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104985
Volledige bestelcode: 872016983876500

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product