België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 20 W, 1900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 12°, Zwart

ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 12°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104984
Volledige bestelcode: 872016983875800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product