België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, Wit

ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104625
Volledige bestelcode: 872016983512200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product