België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104614
Volledige bestelcode: 872016983501600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product