België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, Zwart

ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104613
Volledige bestelcode: 872016983500900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product