België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Externe voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104948
Volledige bestelcode: 872016983837600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product