België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104947
Volledige bestelcode: 872016983836900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product