België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Grijs, Pendellamp, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104945
Volledige bestelcode: 872016983834500

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product