Productomschrijving
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting