België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 35.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Productomschrijving

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103278
Volledige bestelcode: 871951497314500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103278 nl_BE pdf 350.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103278_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103278_EU
Meerdere materialen
CAD-tekeningen
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SM530CI - 910505103278 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU LDT