België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 33 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU

Productomschrijving

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103275
Volledige bestelcode: 871951497311400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103275 nl_BE pdf 361.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103275_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103275_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SM530CI - 910505103275 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU LDT