Philips TrueLine, opbouwmontage, 61 W, 2850x55 mm; H88 mm, 8600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4

SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU

Productomschrijving

2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910505103268
Volledige bestelcode: 871951497304600

Downloads