Philips TrueLine, opbouwmontage, 44 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM530C 62S/940 DEIA L2810 BK
Productomschrijving
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Opbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 6200 lm, 44 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -