Philips TrueLine, opbouwmontage, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4
SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK
Productomschrijving
2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 5000 lm, 35.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig