België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 26.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK

Productomschrijving

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3000 lm, 26.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972872
Volledige bestelcode: 871951497287200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103251 nl_BE pdf 465.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103251_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103251_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK IES
Revit-bestand
SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK 910505103251 ZIP
DIAlux
ULD File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK ULD
Relux
ROLF File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 30S/940 DEIA L2250 BK LDT