Philips TrueLine, opbouwmontage, 28.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4
SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU
Productomschrijving
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4000 lm, 28.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig