België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3100 lm, 22 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103236
Volledige bestelcode: 871951497207000