Philips TrueLine, opbouwmontage, 18.6 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI

SM531C 19S/930 DEIA L1410 WH

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Opbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 1900 lm, 18.6 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505103231
Volledige bestelcode: 871951497221600

Downloads