Philips TrueLine, opbouwmontage, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU
Productomschrijving
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig