Philips TrueLine, opbouwmontage, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU

Productomschrijving

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 28.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505103218
Volledige bestelcode: 871951497213100

Downloads