België - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU

Productomschrijving

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910925868379
Volledige bestelcode: 871951462443600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868379 nl_BE pdf 468.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868379_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868379_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Revit-bestand
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868379 ZIP
DIAlux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT