Productomschrijving
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig