Philips SM350C | KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH
Productomschrijving
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig