Productomschrijving
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig