Philips FlexBlend, opbouwmontage, 24 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19
SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH
Productomschrijving
1470x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 3500 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig