Philips FlexBlend, opbouwmontage, 34.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK
Productomschrijving
1470x200 mm; H73 mm, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -