PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips FlexBlend, opbouwmontage, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit met DALI-interface, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867102
Volledige bestelcode: 871951410363400

Downloads