Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, IP20/40, EL-ready
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Productomschrijving
L1200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar