Philips CoreLine Montagebalk, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready, EL-ready
BN126C LED80S/840 PSU L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar