België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Wit

SM504T 80S/940 WIA DA35W WH

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 7900 lm, 55 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102401
Volledige bestelcode: 872016901420600