België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zwart, VLC

SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102389
Volledige bestelcode: 872016901409100