België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zwart, VLC

SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6700 lm, 45 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102387
Volledige bestelcode: 872016901407700