België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 58 W, L1200 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 58 W, 137 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102384
Volledige bestelcode: 872016901404600