Philips StoreSet Linear, track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Brede bundel, Helder, Zwart
SM504T 80S/940 PSU WB BK
Productomschrijving
track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 7900 lm, 55 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar