Philips CoreLine Paneel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169751309
Volledige bestelcode: 872016975130999

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401807287 nl_BE pdf 1.9 MB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401807287_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC IES
Revit-bestand
RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC 911401807287 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB